JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6303.1 Schnellspann-Rändelmuttern

Produktbild

GN 6303.1 Schnellspann-Rändelmuttern, Stahl Werkstoff: ST - Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspann-Rändelmuttern GN 6303.1 werden eingesetzt, wenn die Mutter nach dem Lösen ganz abgezogen und schnell wieder in Spannstellung gebracht werden soll.

Die Rändelmutter wird schräg auf den Gewindebolzen aufgesteckt. Beim Spannen rastet die Mutter in die Gewindegänge des Bolzens ein.

Funktionssicherheit ist allerdings nur gegeben, wenn die Spannfläche rechtwinklig zum Gewindebolzen ist.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6303.1 Schnellspann-Rändelmuttern, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4hk
M 520145,3128
M 624166,71410
M 830208,71712
M 103628112014
M 124032132416

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,87
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,74 €
brutto 4,61 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,021 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692
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
zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen