JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 631.5 Druckstücke Edelstahl, für Normelemente mit Kugelzapfen

Produktbild

GN 631.5 Druckstücke, Edelstahl, für Normelemente mit Kugelzapfen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Druckstücke GN 631.5 werden zum Spannen und Andrücken verwendet, wenn Oberflächen vor Beschädigung geschützt werden sollen. Je nach Anwendungsfall sind verschiedene Normelemente mit Kugelzapfen als Zubehör erhältlich.

Der Kugelzapfen bildet in Kombination mit dem Druckstück ein Kugelgelenk, welches sich an unebene oder nicht rechtwinklig zur Schraubenachse liegende Spannflächen anpasst. Zudem wird verhindert, dass sich die Drehbewegung beim Spannen auf die Spannfläche überträgt.

Der Kugelzapfen rastet sicher in das Druckstück ein und lässt sich bei Bedarf wieder demontieren.

Ausführung

Edelstahl 1.4305


O-Ring
Fluor-Kautschuk (FKM)
Einsatztemperatur bis 200 °C


RoHS

Zubehör

Gewindestifte GN 632.1 (Stahl)
Gewindestifte GN 632.5 (Edelstahl)
Verstellbare Klemmhebel GN 306
Sterngriffschrauben GN 6336.11
Rändelgriffschrauben GN 7336.5
Rändelhohlschrauben GN 421.11
Andrückschrauben GN 903
Andrückschrauben GN 903
Edelstahl-Sechskantschrauben GN 933.5

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 631.5 Druckstücke, Edelstahl, für Normelemente mit Kugelzapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4e ≈h1h2
214,512,8M 66103
216,112,8M 85103
217,812,8M 104,3103
219,412,8M 123,4103
254,513M 66,510,53
256,113M 85,510,53
257,813M 104,610,53
259,413M 123,610,53
324,514M 67113
326,114M 86113
327,814M 105113
329,414M 124,2113
406,116M 88134
407,816M 107134
409,416M 126,2134
506,116M 810,415,54
507,816M 109,315,54
509,416M 128,715,54

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,78 €
brutto 4,86 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,11 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
GN 631.5-21-4,5GN 631.5-21-6,1GN 631.5-21-7,8GN 631.5-21-9,4GN 631.5-25-4,5GN 631.5-25-6,1GN 631.5-25-7,8GN 631.5-25-9,4GN 631.5-32-4,5GN 631.5-32-6,1GN 631.5-32-7,8GN 631.5-32-9,4GN 631.5-40-6,1GN 631.5-40-7,8GN 631.5-40-9,4GN 631.5-50-6,1GN 631.5-50-7,8GN 631.5-50-9,4