JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 632.5 Gewindestifte Edelstahl, mit Kugelzapfen, für Druckstücke

Produktbild

GN 632.5 Gewindestifte, Edelstahl, mit Kugelzapfen, für Druckstücke
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Gewindestifte GN 632.5 mit Kugelzapfen werden mit Druckstücken GN 631, GN 631.2 und GN 631.5 zum Spannen und Andrücken verwendet.

Der Kugelzapfen bildet in Kombination mit dem Druckstück ein Kugelgelenk, welches sich an unebene oder nicht rechtwinklig zur Schraubenachse liegende Spannflächen anpasst. Zudem wird verhindert, dass sich die Drehbewegung beim Spannen auf die Spannfläche überträgt. Der Kugeldurchmesser d2 ist kleiner als der Kerndurchmesser des Gewindes, sodass sich der Gewindestift kugelseitig einschrauben lässt.

Der Kugelzapfen rastet sicher in das jeweilige Druckstück ein und lässt sich bei Bedarf wieder demontieren.

Ausführung

Edelstahl 1.4305


RoHS

Zubehör

Druckstücke GN 631 (Kunststoff)
Druckstücke GN 631.2 (NBR)
Druckstücke GN 631.5 (Edelstahl)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 632.5 Gewindestifte, Edelstahl, mit Kugelzapfen, für Druckstücke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2 +0,05swDruckstück GN 631 / GN 631.5
d1 - e
M 6304050-4,5315 - 3.618 - 5.221 - 625 - 6.532 - 7--
M 8254050636,1415 - 2.518 - 4.221 - 525 - 5.532 - 640 - 850 - 10.4
M 10405063807,8518 - 3.821 - 4.325 - 4.632 - 540 - 750 - 9.3-
M 124063801009,4621 - 3.425 - 3.632 - 4.240 - 6.250 - 8.7--

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Gesamtlänge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,87
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,17 €
brutto 1,04 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 632.5-M6-30GN 632.5-M6-40GN 632.5-M6-50GN 632.5-M8-25GN 632.5-M8-40GN 632.5-M8-50GN 632.5-M8-63GN 632.5-M10-40GN 632.5-M10-50GN 632.5-M10-63GN 632.5-M10-80GN 632.5-M12-40GN 632.5-M12-63GN 632.5-M12-80GN 632.5-M12-100