JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 648.9 Gelenklager Edelstahl

Produktbild

GN 648.9 Gelenklager, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Gelenklager GN 648.9 entsprechen DIN ISO 12240-1, Maßreihe K.

Abweichend vom amtlichen Normblatt werden die Gelenklager der Größe d1=14 mit einem Außendurchmesser d2=28 (an Stelle von d2=29) geliefert.

Diese Edelstahl-Gelenklager sind in den Edelstahl-Gelenkköpfen GN 648.5 und GN 648.6 eingebaut.

Ausführung

Gleitpaarung
Form WK (wartungsfrei)

  • Lagerschale Edelstahl
    nichtrostend, 1.4571
    mit PTFE-Einlage
  • Innenring Edelstahl
    nichtrostend, 1.4034
    gehärtet, geschliffen, poliert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 648.9 Gelenklager, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

WKEdelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7d2 h6b1 -0,2b2w
Kippwinkel
5138613°
61696,7513°
81912914°
10221410,513°
1226161213°
1428*1913,516°
1632211515°
18352316,515°
2040251814°
2242282015°
2547312215°
3055372517°
* abweichend von DIN ISO 12240-1

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Außendurchmesser d2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,21
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,89 €
brutto 18,10 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,54 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.