JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 711.1 Bezugspfeile Edelstahl / Kunststoff, selbstklebend, für Maßstäbe

Produktbild

GN 711.1 Bezugspfeile, Edelstahl / Kunststoff, selbstklebend, für Maßstäbe Werkstoff: KUS - Kunststoff

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Bezugspfeilen GN 711.1 können Bezugspunkte an Maßstäben oder Referenzstellungen in Maschinen markiert werden.

Ausführung

EdelstahlNI

  • Stärke 0,6 mm
  • Skala eingeätzt

KunststoffKUS

  • Stärke 0,3 mm
  • silber hinterlegt
  • Skala aufgedruckt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 711.1 Bezugspfeile, Edelstahl / Kunststoff, selbstklebend, für Maßstäbe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,37 €
brutto 2,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90178010
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
GN 711.1-NIGN 711.1-KUS

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen