JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336 Rändelgriffe

Produktbild

GN 7336 Rändelgriffe, Kunststoff, Gewindebuchse Stahl / Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rändelgriffe GN 7336 zeichnen sich durch ihre universellen Einsatzmöglichkeiten aus. Durch die Verwendung von DIN-Muttern als Gewindeeinsatz sind andere Gewindelängen, Links- und Feingewinde sowie Varianten aus Edelstahl A4 bereits ab kleineren Stückzahlen realisierbar. Die Gewindeeinsätze sind per Ultraschallverschweißung im Gehäuse formschlüssig fixiert.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Gewindebuchse

  • StahlST
    verzinkt, blau chromatiert

  • EdelstahlNI
    nichtrostend, 1.4301


Abdeckkappe Kunststoff
hellgrau, matt


RoHS

Auf Anfrage

Gewindeeinsätze aus Edelstahl A4
Gewindeeinsätze mit Linksgewinde
Gewindeeinsätze mit anderen Feingewinden
Abdeckkappe in anderen Farben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7336 Rändelgriffe, Kunststoff, Gewindebuchse Stahl / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2s1max.
Einschraublänge
bei Innengewinde
34M 6162110,5519
42M 8192613524
42M 8 x 1192613524
53M 10243216530
53M 10 x 1243216530

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,44
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,46 €
brutto 2,90 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.