JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 745.1 Alu-Plättchen neutral, für GN 745 / GN 745.2

Produktbild

GN 745.1 Alu-Plättchen, neutral, für GN 745 / GN 745.2
ELESA Original design
code: MH-N

Produktbeschreibung

Hinweis

Zubehör für Verschlussschrauben GN 745 / GN 745.2.

Ausführung

Aluminium


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 745.1 Alu-Plättchen, neutral, für GN 745 / GN 745.2 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d3
15
17,5
21
25
31

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,05 €
brutto 0,33 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 39501
Beschreibung: MH.19-N
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.