JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 751 Gabelgelenke Edelstahl

Produktbild

GN 751 Gabelgelenke, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Gabelgelenke GN 751 bestehen aus dem Gabelkopf nach DIN 71752 und einem Bolzen mit einem Sicherungsring DIN 471 (Form A).

Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301
blank


Sicherungsring DIN 471
Edelstahl 1.4122


RoHS

Auf Anfrage

Gabelkopf in Anlehnung an DIN 71752 mit d1 = 30 und 35

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 751 Gabelgelenke, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ABolzen mit Sicherungsring DIN 471
Spalten ein-/ausblenden
d1
 H9/h11
l1d2abd3l2l3l4
4*816M 4848162421296
5*1020M 51059203026367,5
61224M 612610243631439
81632M 8168143248425812
102040M 102010184060527215
122448M 122412204872628618
14*2856M 1428142456857210122,5
163264M 1632162664968311524
20*40-M 2040203480-105-30

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Bohrung d1
Länge l1
Gewinde d2
Form

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,24 €
brutto 7,75 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.