JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 752 Gelenkstücke für Gabelgelenke GN 751, Stahl

Produktbild

GN 752 Gelenkstücke, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Gelenkstücke GN 752 sind auf die Abmessungen von Gabelköpfen DIN 71752 bzw. Gabelgelenke GN 751 abgestimmt.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 752 Gelenkstücke, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 H9d2d3d4Länge lr-0,2t
min.
w
min.
6M 61014228,5612218°
8M 814182912816218°
10M 10182335141020212°
12M 12202743171224216°
14M 14243050191428214°
16M 16263656221632216°

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bohrung d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,40
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,65 €
brutto 4,05 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.