JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 798.1 Drehbare Zylindergriffe Edelstahl, Montage von der Rückseite

Produktbild

GN 798.1 Drehbare Zylindergriffe, Edelstahl, Montage von der Rückseite
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798.1 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt.

Ausführung

Griff
EdelstahlNI 1.4305
feingedreht, blank


Achsteil
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 798.1 Drehbare Zylindergriffe, Edelstahl, Montage von der Rückseite Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4l1l2l3l4
18M 6M 81014,556132,519
22M 8M 101418,559142,521
24M 8M 101418,574162,527

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,04
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,29 €
brutto 14,33 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,46 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,095 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 798.1-NI-18-M6GN 798.1-NI-18-M8GN 798.1-NI-22-M8GN 798.1-NI-22-M10GN 798.1-NI-24-M8GN 798.1-NI-24-M10