JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 801.1 Spannarmverbreiterungen Stahl, starr, für Schnellspanner mit offenem Spannarm

Produktbild

GN 801.1 Spannarmverbreiterungen, starr, für Schnellspanner mit offenem Spannarm

Produktbeschreibung

Hinweis

Spannarmverbreiterungen GN 801.1 werden zusammen mit Schnellspannern mit „offenem Spannarm“ eingesetzt, wenn gleichzeitig an zwei Stellen z. B. mit Andrückschrauben parallel gespannt werden soll. Dazu werden diese auf dem Spannarm montiert und entlang des Langlochs in der gewünschten Position fixiert.

Die seitliche Positon der Spannschrauben ist ebenfalls über Länglöcher wählbar, eine symmetrische Anordnung / Einstellung begünstigt ein ausgeglichenes Spannergebnis.

Alle Teile werden unmontiert im Set geliefert. Im Lieferumfang sind vier Flankenscheiben zur Befestigung der Andrückschraube enthalten.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 801.1 Spannarmverbreiterungen, starr, für Schnellspanner mit offenem Spannarm Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
mh1ab1b2d1d2h2 ≈h3h4Länge lfür Schnellspanner
GN 810
GN 810.1
GN 810.3
GN 810.4

GN 820
GN 820.1
GN 820.2
GN 820.3
GN 820.4

GN 860

GN 842
851612,511,5156,2M 65,7123710013013012570
100182514188,2M 86,315,543120230230200360

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,65
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,07 €
brutto 6,72 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,062 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.