JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 6470 Stützfüße Kunststoff

Produktbild

GN 6470 Stützfüße, Kunststoff Form: I - gerade
Original design BAS2 / BAS3 / BAG2
Form: I - gerade
GN 6470 Stützfüße, Kunststoff Form: I - gerade GN 6470 Stützfüße, Kunststoff Form: Y - Y-förmig
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Stützfüße GN 6470 werden in Kombination mit Siede- bzw. Gewinderohren für die Konstruktion von Transportsystemen oder Arbeitstischen verwendet. Für die Aufnahme von Stell- oder Gelenkfüßen sind unterseitig Gewinde (M 16) vorgesehen.

Ausführung

Fuß
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • schwarz, matt

Klemmset
Edelstahl 1.4301

  • Sechskantschrauben DIN 931
  • Sechskantmuttern DIN 934
  • Unterlegscheiben DIN 125

RoHS

Zubehör

Querverbinder GN 6470.1
Stützköpfe GN 6470.2
Seitenstützköpfe GN 6470.3

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6470 Stützfüße, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Igerade
YY-förmig
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung

Nenngröße Rohr
DIN EN 10220 / EN 10255
B 42,41 1/4"
B 48,31 1/2"
B 48,31 1/2"
B 60,32"
B 60,32"

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausführungen

Form


Bohrung d1

Montagehinweise

93ce207b-2b06-47ab-aad0-bd75c1cbceb7

Stell- oder Gelenkfüße werden gemäß der Skizze montiert.
Dabei darf der maximale Überstand der Stellfüße nicht überschritten werden.

a5d5a6c0-faea-40af-bbe0-becfae3c8aa1

Anwendungsbeispiele

bf2cdaf8-6f14-448d-84f9-54edd7bda4ea

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
27,23
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,17 €
brutto 32,40 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,722 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 6470-I-B42,4GN 6470-Y-B42,4GN 6470-I-B48,3GN 6470-Y-B48,3GN 6470-I-B60,3GN 6470-Y-B60,3