JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 923.3 Umleggriff-Handräder Aluminium

Produktbild

GN 923.3 Umleggriff-Handräder, Griff arretiert Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 923.3 Umleggriff-Handräder, Griff arretiert Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 923.3 Umleggriff-Handräder, Griff arretiert Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Aluminium-Druckguss

  • Nabe bearbeitet
  • Radkranz gedreht
  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Rundlauf- und Planlaufabweichung
des Radkranzes < 0,4


Umleggriffe GN 798.3

  • Kunststoff, Thermoplast
    schwarz, matt
  • Umlegmechanik
    Stahl, brüniert

RoHS

Zubehör

Vorlegescheiben GN 184

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 923.3 Umleggriff-Handräder, Griff arretiert Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut

Form

Rmit drehbarem Umleggriff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2  H7
Bohrung
d3d4bhl1l2l3rØ
Umleggriff
empfohlene
Vorlegescheibe
10010121828204173956,53518GN 184-16
1251214233124,54184560,544,522GN 184-22
14014162336264194775,55224GN 184-22
16014162336264204875,56124GN 184-22
20018202342274245385,580,525GN 184-22

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2
Form

Farbe
SR
SW

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,12 €
brutto 32,06 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,43 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,251 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.