B | ohne Nabennut |
K | mit Nabennut |
R | mit drehbarem Umleggriff |
d1 | d2 H7 Bohrung | d3 | d4 | b | h | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r | Ø Umleggriff | empfohlene Vorlegescheibe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 12 | 14 | 23 | 31 | 24,5 | 4 | 18 | 45 | 62 | 44,5 | 22 | GN 184-22 |
140 | 14 | 16 | 23 | 36 | 26 | 4 | 19 | 47 | 77,5 | 52 | 24 | GN 184-22 |
160 | 14 | 16 | 23 | 36 | 26 | 4 | 20 | 48 | 77,5 | 61 | 24 | GN 184-22 |
200 | 18 | 20 | 23 | 42 | 27 | 4 | 24 | 53 | 87,5 | 80,5 | 25 | GN 184-22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern