JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 928 Klemmelemente Stahl, "Spannrund"

Produktbild

GN 928 Klemmelemente Stahl, "Spannrund"

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit den Klemmelementen GN 928 können runde Teile im Durchmesserbereich von 6 bis 125 mm schnell, präzise und wirtschaftlich gespannt werden.

Das Gewinde d5 dient zur Aufnahme des Montagewerkzeuges oder einer Schraube, womit das Klemmelement bei der Montage axial gehalten werden kann.

Ausführung

  • Stahl
    brüniert

  • Zylinderschraube DIN 912
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Zubehör

Montagewerkzeuge GN 928.1 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 928 Klemmelemente Stahl, "Spannrund" Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 h11d2d3
Rundteil
d4 H7d5+0,2l1
max.
l2l3swMax. Anzugs-
moment  in Nm
Artikel-Nr.
Montagewerkzeug
8M 46 - 108M 2,5d3 / 2 + 2.8278432.9GN 928.1-3
10M 510 - 1510M 3d3 / 2 + 3.33310546GN 928.1-4
12M 615 - 2012M 4d3 / 2 + 3.539126510GN 928.1-5
16M 820 - 3016M 5d3 / 2 + 446168625GN 928.1-6
20M 1030 - 4020M 6d3 / 2 + 4.8532010846GN 928.1-8
25M 1240 - 6025M 8d3 / 2 + 5.67025121082GN 928.1-10
30M 1660 - 12530M 10d3 / 2 + 7.981301614206GN 928.1-14

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Durchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,48
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,70 €
brutto 23,18 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
GN 928-8GN 928-10GN 928-12GN 928-16GN 928-20GN 928-25GN 928-30

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen