JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 992.5 Edelstahl-Einsteckbuchsen für Rund- und Vierkantrohre

Produktbild

GN 992.5 Edelstahl-Einsteckbuchsen, für Rund- und Vierkantrohre Außen-Ø: D - für Rundrohr
Außen-Ø: D - für Rundrohr
GN 992.5 Edelstahl-Einsteckbuchsen, für Rund- und Vierkantrohre Außen-Ø: D - für Rundrohr GN 992.5 Edelstahl-Einsteckbuchsen, für Rund- und Vierkantrohre Außen-Ø: V - Vierkant
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Einsteckbuchsen GN 992.5 werden durch Einschlagen mittels Schonhammer montiert. Die Lamellen überbrücken dabei eine Fertigungstoleranz des Innendurchmessers bzw. Innenvierkants von
±0,5 mm. Dadurch wird die Montage von Schrauben in Rohren ermöglicht.

Die Abmessungen sind an Konstruktionsrohre GN 990 angelehnt, jedoch wird eine Überprüfung der Toleranzlage des Rohrs empfohlen.

Ausführung

Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 992.5 Edelstahl-Einsteckbuchsen, für Rund- und Vierkantrohre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Außen-Ø
für
Rundrohr
s
Außen -Ø
für Vierkantrohr
d2l1l2l3 +0,5für Rohr
GN 990
D 20V 20M 8-29,52,5162D20 / V20
D 25V 25M 8M 1029,52,5162D25 / V25
D 30V 30M 8M 1029,52,5182D30 / V30
D 40V 40M 10M 1233,52,5243D40 / V40
D 50V 50M 12M 1637,52,5303D50 / V50

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Außenvierkant s
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,60 €
brutto 10,01 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,25 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,028 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.