Para ver la página correctamente y poder utilizar todas las funciones, active JavaScript en su navegador.
Su cesta está vacio.
más envío; si es el caso, más recargo por compras de pequeños volúmenes o recargos de material; si es el caso, menos descuento
Además de las manillas giratorias y fijas, este grupo también incluye manillas abatibles, pomos, palancas de maniobra, manillas en T. Estos pueden utilizarse de forma universal para transmitir cómodamente la fuerza manual.
Además de escalas, niveles de burbuja y anillos de graduación, este grupo incluye pomos giratorios, mecanismos de bloqueo e indicadores de posición analógicos y digitales.
Además de los pomos de mano y los pomos en estrella, este grupo incluye pomos de tres y de cinco lóbulos, tornillos de mariposa y tornillos moleteados. También se incluyen los pomos moleteados y las manillas dinamométricas.
Además de las palancas de leva excéntrica y de sujeción por leva, este grupo incluye cuñas de sujeción y abrazaderas de centraje.
Además de los cepos de palanca y los cepos neumáticos, este grupo incluye los cierres de palanca y los cepos de tracción.
Este grupo incluye tornillos de ojo, pernos de apriete, tornillos adaptadores, pernos de vástago, tornillos de punta esférica, tuercas y arandelas, así como elementos de posicionamiento, bases de apriete y conjuntos de nivelación. Este grupo de piezas estándar también incluye collares para eje, tuercas
Además de las patas de nivelación, este grupo incluye cáncamos de izado macho y hembra, estribos de carga, puntos de izado y grilletes de izado. También incluye pasadores de elevación y amortiguadores de caucho.
Además de los visores de nivel de aceite y los indicadores de nivel de aceite, este grupo incluye tapones roscados, tapones de sellado, válvulas de drenaje de aceite, filtros de ventilación y válvulas de ventilación.
Este grupo incluye juntas cardán, ejes cardán y cabezas de rótulas, así como articulaciones de horquilla y cabezas de horquilla. También se incluyen rotulas angulares, rótulas y acoplamientos rápidos.
Este grupo incluye perfiles de aluminio, elementos conectores, abrazaderas de tubos, abrazaderas de conexión, abrazaderas de montaje, conectores de perfiles, así como tubos y barras. Pueden crear conjuntos de montaje tubo/abrazadera con bloqueo de fricción, pueden desconectarse siempre que se desee
Además de los rodamientos telescópicas, los cojinetes de bolas lineales y las guías de rodillos, este grupo incluye rodamientos ajustables, unidades lineales y correderas para unidades lineales. Los conjuntos de carriles de rodillos y bolas, los carriles y los elementos de deslizamiento con bola también
Este grupo contiene imanes con forma de disco o cilíndrica, así como imanes de botón e imanes en U, imanes adhesivos y tornillos con un imán insertado, así como imanes en bruto.
Las ruedas y las ruedecillas son piezas estándar indispensables en muchas áreas de la vida diaria y la industria. Desde los talleres hasta las oficinas, pasando por los almacenes,
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM
El nuevo catálogo 18.0, con incontables piezas y elementos estándar y muchas interesantes ideas para dar respuesta a problemas constructivos
Pídalo de forma gratuita
¿Está buscando un Ganter distribuidor en su zona? Seleccione un páis.
Formulario de contacto
Nuevo centro logístico en Furtwangen. Con más de 65 000 artículos, es...
Mostrar todas las noticias
La feria comercial de automatización más grande de América del Norte
¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.