Cierre rápido y seguro

Los cierres de palanca son elementos probados y universales cuando se trata del cierre rápido y seguro de tapas o cubiertas. Ahora, con GN 761, Ganter ofrece también soluciones que se adaptan a la perfección a aplicaciones de exigencias medias y que proporcionan una mayor seguridad.

Están diseñadas para fuerzas de retención de 1 000, 2 000 y 3 000 newton, están hechas de acero galvanizado o acero inoxidable y se suministran de serie con anclaje con ojal o con anclaje en T. Los nuevos cierres de palanca de la serie GN 761 cubren la brecha entre las versiones pesadas y ligeras de estos elementos de Ganter de uso universal. Siempre que se trate de cerrar solapas, tapas, cubiertas o capotas de forma rápida y sencilla pero fiable, los robustos cierres de palanca, que se pueden asegurar con un candado, son la mejor opción. La longitud del eje se puede ajustar y reajustar fácilmente con la rosca del perno de cierre y, por lo tanto, se puede ajustar con precisión mediante el movimiento excéntrico de la palanca de cierre.

Además de las dos formas de anclaje descritas en la ficha de datos normalizados (en T y ojal), Ganter también ofrece la opción de otros diseños personalizados, tanto en términos de dimensiones, como de formas y características. Así, es posible integrar un resorte en el perno de cierre para compensar la tolerancia o realizar versiones con insertos de elastómero, que resultan útiles cuando el perno y la contrapieza no están bien alineados.

Ganter amplía la nueva serie de cierres de palanca con una variante de seguridad: en el caso de GN 761.1, al final del movimiento de cierre, el pestillo de seguridad integrado en el cuerpo base se bloquea automáticamente en la palanca de accionamiento. El cierre de palanca permanece cerrado de forma segura y no se abre involuntariamente. El cierre solo se puede abrir cuando se desbloquea expresamente el pestillo de seguridad, para lo cual solo se requiere una mano. Como siempre, Ganter piensa en la facilidad de uso e incluye adaptaciones específicas del cliente y de la aplicación en la etapa de diseño.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?