Conecte los tubos de forma segura y sin desorden visual

Estables, robustas, de configuración variable y precisas: las construcciones basadas en tubos son una parte indispensable de la construcción de maquinaria y fábricas. Los conectores de alto rendimiento desempeñan un papel esencial en ello. Ganter está añadiendo conectores de poliamida reforzada con fibra de vidrio a su gama de productos estándar.

Cuando hablamos de conectores de tubo, esos elementos de conexión universales para construcciones basadas en tubos, la mayoría de la gente piensa que sus piezas están hechas de metal. Es cierto que suelen estar hechas de fundición de acero inoxidable o de fundición de aluminio.

Pero no hay regla que no tenga su excepción: Ganter ahora ofrece conectores de tubo de poliamida reforzada de fibra de vidrio en varias configuraciones. Estos conectores pueden soportar temperaturas de hasta 100 ºC (212 ºF) y se utilizan en aplicaciones en las que es importante la resistencia a la corrosión, en las que se debe reducir el peso o en las que la apariencia visual es un factor significativo. Después de todo, estos conectores de plástico tienen una atractiva apariencia suave, superficies suaves y bonitos colores. Además de en negro (RAL 9005), las piezas también están disponibles en un elegante gris (RAL 7040).

Todas las versiones comparten la misma precisión dimensional y una fabricación de alta calidad. En otras palabras, las versiones de plástico no deben verse como alternativas baratas, sino más bien como soluciones de gama alta con capacidades de carga definidas. Según el par de apriete de las conexiones de los tornillos, Ganter indica la fuerza de atracción axial, el momento de torsión axial, el momento de torsión radial y el momento de rotación, si cuenta con un eje articulado. Los conectores están diseñados de forma que engloban totalmente los tubos de construcción típicos para crear una conexión de fijación no directa. Los tubos se fijan con tornillos allen y tuercas de acero inoxidable o con una palanca (GN 911.9).

Se adaptan especialmente al plástico empleado y resultan especialmente útiles cuando las construcciones con tubos deben modificarse con frecuencia o sin herramientas.

Ganter ofrece los conectores de tubo como conectores de dos ejes, embridados, de placa base, de conexión en T, rectos y de rótulas giratorias en las dimensiones más útiles. Esto significa que no existen obstáculos a la hora de implementar incluso los diseños más personalizados. Por otra parte, si necesitara diámetros de tubo diferentes, se pueden utilizar casquillos adaptadores estriados especiales (GN 290), también de poliamida.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?