Detecte materias extrañas con facilidad

Una y otra vez, las impurezas irrumpen en los procesos de producción. Ganter utiliza materiales especiales que pueden detectarse de forma fiable a simple vista, mediante el procesamiento de imágenes o con un detector de metales, para identificar fragmentos de empuñaduras, pomos o brazos de palanca.

Las materias extrañas no tienen cabida en los alimentos y, sin embargo, la contaminación no deseada sigue irrumpiendo en los procesos de producción. Si no se detectan a tiempo, se corre el riesgo de que se retiren productos del mercado, lo que causa un daño incalculable a la reputación de una empresa.

Tal contaminación proviene a menudo de fragmentos de piezas de máquinas, como elementos de manipulación, herramientas o contenedores. Si estas piezas son muy pequeñas, a menudo pasan desapercibidas, al menos por medios convencionales.

Con esto en mente, Ganter ha establecido una nueva línea de piezas estándar hechas de plástico que son fáciles de detectar, incluso en medios pastosos y opacos. Aquí es donde Ganter confía en la detectabilidad visual y metálica. Con los sensores apropiados, ambas opciones se pueden usar automáticamente, lo que aumenta significativamente la seguridad del producto.

Las piezas estándar DV (detectables visualmente) están hechas de plástico azul de color sólido. Azul porque es un color que no aparece en los alimentos, por lo que es muy fácil de reconocer, tanto para el ojo humano como para los sistemas de vigilancia basados en cámaras. El color azul también facilita la detección de residuos de alimentos (u otros productos) en lugares donde no deberían estar.

Las piezas estándar detectables por metal (DM) también están hechas de plástico azul, pero contienen aditivos adicionales con óxido de hierro. Estos, a su vez, se pueden detectar con fiabilidad mediante sensores de metal con un volumen de partículas a partir de 0,125 cm3 si la detección visual no es suficiente.

Por cierto, la detección de metales se ha utilizado con gran éxito durante mucho tiempo en un contexto completamente diferente. Por ejemplo, esta función se utiliza en la alimentación de trituradoras de mazarota en el proceso de moldeo por inyección para evitar que entren piezas metálicas no deseadas, como casquillos de inyección.

Nuestra gama de piezas estándar detectables incluye pomos, asas en U para armarios, bisagras, brazos de palanca y pomos de tres lóbulos. Lo que todos tienen en común no es solo su color azul, sino también que están hechos de granulados de plástico que cumplen con la FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011). Esto significa que se pueden utilizar tanto en la industria alimentaria como en la farmacéutica sin reservas.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?