Diseño uniforme: bisagras, cierres y abrazaderas de soporte para paneles
Esta gama de piezas estándar está hecha de Zamac con revestimiento de plástico texturizado mate en negro o plata. Estas partes estándar están fijadas a marcos o paneles mediante tornillos. Los insertos de goma y los manguitos distanciadores garantizan una conexión positiva al usar las abrazaderas en paneles de vidrio o plástico, pero sin tensionarlos. Las tuercas disponibles adicionalmente también permiten fijar las bisagras o abrazaderas a todos los perfiles típicos de aluminio de las series B e I.
La bisagra GN 938 con un rango de giro de 180 grados está disponible en dos tamaños: 92 x 60 mm para paneles de 4 a 8 mm de espesor y 122 x 90 mm para paneles de 8 a 12 mm de espesor. Las arandelas de presión y los pasadores de bisagra de acero inoxidable, sin corrosión, garantizan un movimiento de giro suave y de bajo desgaste. Las cubiertas de Zamac, de fácil colocación, ocultan los tornillos de fijación y apriete.
Las abrazaderas de soporte para paneles GN 939 están disponibles en cinco versiones para paneles de espesor entre 5 y 12 mm. Dependiendo de la posición en el panel, se utilizan las abrazaderas de superficie o de esquina. En la versión con pin de centrado, un pasador de acero inoxidable con cubierta de plástico le ayuda a posicionar mediante una conexión positiva. La abrazadera de superficie también está disponible con una placa de detención para evitar el deslizamiento lateral, por ejemplo, cuando se usa en paneles de barandilla abiertos en escaleras.
Los cierres de resbalón GN 936 se encajan automáticamente cuando se cierra la puerta. El diseño inteligente garantiza que los usuarios identifiquen de forma intuitiva el elemento de liberación. Los cierres se fijan a los perfiles o marcos de puerta desde el lado de accionamiento o bien desde la parte trasera usando orificios ranurados. Las cubiertas de plástico aseguradas ocultan los tornillos de fijación y los protegen frente a acceso no autorizado. Los cierres de resbalón están disponibles con o sin cerradura y con una llave que puede encajar con todas ellas o solo con una. Después del bloqueo, ya no es posible la extracción no autorizada. La llave puede extraerse en ambas posiciones finales.
Atrás