Duraderos, fuertes, universales
Cuando se trata de mover componentes linealmente, sujetar piezas de trabajo o marcar ajustes de posición en mecanismos, casi siempre se hace uso de tuercas y tornillos guía trapezoidales. Los tornillos guía son Ideales para movimientos de posicionamiento rápidos, pueden transmitir fuerzas y pares elevados y son excepcionalmente resistentes al desgaste. Este último aspecto se refleja totalmente en la implementación que hace Ganter del estándar, GN 103, que está disponible en varias dimensiones. Durante la fabricación se utiliza un proceso de laminado, que produce una enorme compresión del material y proporciona una excelente calidad superficial. Ganter mantiene existencias de tornillos guía hechos de acero endurecido C15 y acero inoxidable AISI 304 en los tamaños más habituales de Tr8x1.5 a Tr50x8 y tanto en versiones de inicio simple como múltiple. Los tornillos guía trapezoidales de longitudes 500 o 1000 mm se pueden enviar rápidamente a partir de las existencias incluso si se pide una sola pieza.
Como es habitual, Ganter va más allá de simplemente ofrecer la pieza estándar propiamente dicha, pues comparte su experiencia y presta asistencia con los principios de diseño correctos. Las instrucciones técnicas explican importantes aspectos tales como la presión de los flancos, el autobloqueo y la holgura en reverso, así como las fuerzas de pandeo críticas y las velocidades de giro dependiendo del diámetro y de la longitud sin soporte del tornillo guía.
La conversión de movimientos de giro en movimientos lineales requiere además una tuerca guía a juego junto al tornillo guía trapezoidal. La pieza GN 103.1 de Ganter hecha de bronce ofrece muy buenas propiedades de deslizamiento, robustez y una larga vida útil. Está montada de forma central a través de la brida de montaje radial. Se puede solicitar la misma configuración en versión de plástico en poliamida (PA) o poliacetal (POM). También se dispone de tuercas hexagonales en acero o acero inoxidable, así como de tuercas cilíndricas en acero, acero inoxidable, bronce y POM. Estas son idóneas para soluciones específicas, y son fáciles de modificar para la integración en aplicaciones a medida.
Ganternorm fue fundada en 1894 como taller mecánico en Furtwangen, Alemania. El primer catálogo de piezas estándar de Ganter apareció en 1912, cinco años antes de la creación de DIN. Hoy en día, Ganter desarrolla y produce piezas estándar para todos los sectores industriales. Se mantienen unas 80 000 piezas estándar en existencias, listas para entregar.
Atrás