Estabilidad perfecta
Los nuevos pies de nivelación macizos del especialista en elementos normalizados Ganter son especialmente adecuados para sistemas y máquinas grandes y pesados. El pie de nivelación GN 36 crea una conexión muy estable y elástica entre el eje y el pie mediante la incidencia de la fuerza. El eje no está conectado a la base de apoyo; cuando está montado, se centra automáticamente gracias al radio del punto de apoyo. El eje de acero galvanizado azul está disponible con una rosca fina entre M20x1,5 y M42x2 para una nivelación precisa y se suministra con la contratuerca correspondiente. La base de apoyo de acero forjado de hasta Ø200 mm tiene una superficie plastificada, negra mate y se puede pedir en tres formas diferentes.
En la forma A, la base de apoyo descansa plana en el suelo. La forma B, por otro lado, está provista de una base de goma NBR que protege la superficie de apoyo y es adecuada para el contacto con combustible, aceites o refrigerantes. La forma C está equipada con una junta tórica que sella la base de apoyo y evita que los líquidos entren inadvertidamente debajo del pie. Dependiendo del diámetro de la base de apoyo, las formas A y C se pueden someter a cargas de entre 5 y 25 t. La capacidad de carga estática para la forma B es de 2 a 11 t debido a la naturaleza de la base de goma. Las irregularidades del suelo también se pueden compensar de manera óptima. La superficie de instalación de los pies de nivelación puede inclinarse hasta 3 grados con respecto al eje.
El segundo nuevo pie de nivelación GN 37 de Ganter también tiene un orificio de fijación central y continuo. En este se puede colocar un anclaje de perno, diseñado como anclaje expansible o adhesivo. El pie está sujeto al suelo por el ancla y, por lo tanto, también puede someterse a tensión. Los pies de nivelación son especialmente adecuados para sistemas de producción o líneas de transporte que están sujetas a movimientos dinámicos y fuerzas laterales mediante el uso de robots. Al igual que con GN 36, la base de apoyo GN 37 se puede pedir en las formas A, B y C. Los pies de nivelación GN 37 pueden soportar cargas de 4 a 15 t para los tipos A y C, y de 2 a 11 t para el tipo B, según el diámetro de la base de apoyo.
Con GN 36.1 y GN 37.1, Ganter también ofrece a los clientes que ya tienen ejes especiales para sus máquinas, la base de apoyo pura sin eje.
Atrás