Nueva generación de bisagras para movimientos precisos
Ciertas aplicaciones, como la construcción de utillaje, los sistemas de automatización o los sistemas de ensayo, requieren elementos móviles ayudados de cojinetes extremadamente precisos. Concretamente, esto implica una combinación de máxima repetitividad, ausencia de juego, larga vida útil y capacidad de ajuste. Estas son exactamente las propiedades de las nuevas bisagras de precisión GN 7580, que podrían denominarse de forma más adecuada como articulaciones. Naturalmente, la gama de Ganter ya contiene muchas versiones diferentes de bisagras, pero estos nuevos productos son generalmente adecuados para una gama de aplicaciones exclusiva. Para hacer frente a la demanda cada vez mayor de cojinetes pivotantes extremadamente precisos, Ganter decidió diseñar soluciones óptimas para cubrir esta carencia.
La familia GN 7580 consiste en tres variantes de tamaño, cada una de ellas con cuatro tipos de hoja interna y externa. Las hojas difieren a su vez en el tipo de montaje, que puede ser tangencial o radial, y hacen uso de orificios cilíndricos avellanados o de casquillos roscados integrados de acero inoxidable. Además, Ganter ha procurado garantizar un montaje sencillo y preciso en cuanto a posición: Los orificios de montaje garantizan el posicionamiento exacto de las bisagras durante la instalación.
Los cuatro tipos de hoja están diseñados para ser mutuamente compatibles y pueden utilizarse juntos según sea necesario, combinados como se desee. Como suele ser habitual con Ganter, incluso pueden solicitarse por separado mediante números específicos de artículo. Esto garantiza que las bisagras de precisión cubran una gama muy amplia de aplicaciones. En general, Ganter proporciona las bisagras de precisión premontadas siguiendo la configuración específica del cliente.
Para garantizar la precisión a largo plazo, las bisagras pueden reajustarse en cualquier momento. Los tornillos de ajuste axial permiten el ajuste de la bisagra para un movimiento suave o más rígido. Los materiales se han elegido en línea con el nivel de precisión. Las bisagras están hechas de aluminio anodizado negro y en aleación de alta resistencia, mientras que los casquillos de los cojinetes están hechos de bronce. Ganter utiliza acero inoxidable para el eje endurecido de la bisagra, así como en las arandelas de presión y los tornillos de ajuste. Un recubrimiento adicional de poliamida en los tornillos de ajuste permite bloquear la rosca.
Atrás