Precisión a largo plazo
No todos los sistemas guía de rodillos son iguales, incluso aunque a primera vista lo parezcan. Ya al echar un segundo vistazo se perciben las diferencias, que están más en lo fundamental que en los detalles. Por eso Ganter ofrece varias gamas distintas.
La última novedad es la versión en acero inoxidable en las dos alturas más importantes de carriles de guías lineales: 30 y 45 milímetros. Estos carriles de guías lineales están formados por componentes individuales hechos exactamente los unos a medida de los otros: a los carriles de guías lineales GN 2492 corresponden los carros de rodillos GN 2494, así como las juntas de fricción de TPU que se pueden adquirir por separado y los rodillos propiamente dichos, con tres tipos de orificio distintos. El carril de guías lineales elaborado mediante laminado es especialmente estable y se puede montar con el habitual esquema de perforaciones, y ello hasta una longitud de carril de 2 480 milímetros. Los compactos carros de rodillos discurren de forma segura por carriles en C; como es habitual en Ganter, el juego vertical se puede ajustar mediante el rodillo central. Los cojinetes de bolas de los rodillos están sellados, lubricados para toda su vida útil y son conformes a FDA, como muestran sus juntas azules. Todo ello permite el uso de estos sistemas de carriles de guías lineales para carros de rodillos tanto en entornos corrosivos como en áreas sujetas a estrictas normas de higiene.
Los sistemas de carriles de guías lineales de la serie GN 2422 se pueden componer de manera perfectamente individual. Los sistemas de carriles de guías lineales GN 2422, en forma de C, están disponibles en cuatro alturas y están elaborados en acero libre de deformación, galvanizado, endurecido y pulido. Los carros de rodillos GN 2424 correspondientes están disponibles en tres versiones, todas ellas con el rodillo central ajustable, y con todos los rodillos y las juntas de fricción disponibles por separado. Las juntas de fricción, montadas en los carros de rodillos, con cada movimiento retiran la suciedad de los carriles y mantienen de ese modo la suavidad del desplazamiento.
Además de estos sistemas de carriles de guías lineales diseñados para elevadas exigencias, Ganter, naturalmente, también tiene en su gama de productos versiones más sencillas, suficientes para aplicaciones normales. Los sistemas GN 1490 se ofrecen en dos alturas como estructuras completas de carril y carro, en acero galvanizado o acero inoxidable. Gracias a un ligero sobredimensionado de los rodillos, los carros se desplazan en los perfiles en C sin juego, sin ruido y con precisión. A todo ello contribuyen también los cojinetes sellados, lubricados para toda la vida útil y a prueba de polvo.
Con estas tres gamas de productos, Ganter ofrece soluciones apropiadas para todos los requisitos de calidad y costes.
Atrás