Retención perfecta
Las articulaciones de retención de Ganter se componen básicamente de arandelas y cabezales de retención, muelles de compresión y alojamientos guía, que pueden combinarse de forma totalmente personalizada. Los núcleos de estas articulaciones los forman siempre las arandelas o los cabezales de retención, con dientes precisos y bloqueo con unión positiva. Eso hace que sea sumamente importante, además de la disposición exacta de los dientes, la separación entre dientes. Ganter utiliza para los números de dientes habituales, con pasos parciales de desplazamiento técnicamente importantes y únicos, pasos de 6, 7,5, 10 y 15 grados. Es algo que diferencia a Ganter de los competidores, como también la fijación de las arandelas y los cabezales de retención orientada de forma exclusiva a la posición de los dientes. Esta combinación crea las condiciones para un concepto de desplazamiento claramente definido.
También en los materiales está Ganter bien posicionado: además del acero sinterizado endurecido, el acero inoxidable sinterizado y la fundición de precisión de acero inoxidable en calidad A2, Ganter ha incorporado recientemente a su gama la arandela de retención GN 189 de 60 dientes de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Próximamente se añadirán otros materiales. Las arandelas y los cabezales de retención proporcionan carreras de desengranado muy cortas, no tienen absolutamente ningún juego después del reapriete, ofrecen autocentrado y crean articulaciones con una buena capacidad de carga.
Para las aplicaciones exigentes («heavy duty») están disponibles las arandelas de retención de acero inoxidable de Ø 80 milímetros GN 188, para soldar. Las espigas tensoras orientadas a los dientes facilitan el posicionado previo y eliminan la necesidad de aprendizaje especial para el montaje. Los casquillos con rosca y resalto de centrado se pueden añadir fácilmente al pedido del conjunto según el tipo.
Los cabezales de retención GN 187.5 de fundición de precisión de acero inoxidable están disponibles con conexión por espárrago roscado, brida de fijación o soldadura. Con los conjuntos para articulación de retención GN 187.6, los cabezales de retención de acero inoxidable se pueden combinar con articulaciones de retención, que se fijan mediante un tornillo de hexágono interior o sin herramientas por medio de una palanca de apriete ajustable o con leva excéntrica. Ganter tiene un enfoque sistemático para su gama de variantes, como lo demuestra el hecho de que los cabezales de retención GN 187.5 son compatibles con las arandelas de retención GN 187.4, lo que hace posible crear las unidades de articulación más insólitas.
Combinando dos arandelas de retención GN 187.4, los alojamientos guía ya mencionados aseguran que el bloqueo se mantenga también cuando la articulación está aflojada, y que los dientes estén protegidos de la suciedad. Los alojamientos guía son también elementos relevantes, y por ese motivo Ganter está trabajando ya en nuevas variantes, como pueden ser las variantes selladas.
Atrás