Rodillos guía de precisión de alta calidad

A pesar de ser discretos, su gama de usos es enormemente variada: los rodillos con cojinetes de bolas garantizan movimientos dinámicos y fáciles. Con la generación de rodillos guía GN 753.1, Ganter establece nuevos estándares.

Los rodillos guía son elementos estándar aparentemente de bajo interés, pero de hecho, los elementos con cojinetes de bolas tienen una demanda extremadamente alta. No es de extrañar, ya que juegan un papel central en una amplia variedad de escenarios de aplicación.

Razón suficiente para que Ganter amplíe la colección de rodillos guía con el estándar GN 753.1. Aun tratándose jerárquicamente de un estándar inferior, de ninguna manera es una pequeña optimización, sino un diseño completamente nuevo. Los rodillos guía, que están disponibles en seis tamaños nominales de 22 a 50 milímetros de diámetro exterior, tienen un rodamiento de bolas de surco profundo especial hecho de acero endurecido. Está lubricado de por vida y equipado con un sello 2Z estándar para protegerlo contra el polvo y la suciedad, es decir, el punto de apoyo está cubierto en ambos lados con arandelas de metal.

El anillo exterior del cojinete de bolas se sobremoldea directamente con el plástico POM del rodillo guía. Cada rodillo generalmente se mecaniza a medida, lo que garantiza una concentricidad particularmente precisa y permite una forma convexa de la superficie de rodadura además de cilíndrica. Esto último compensa las desalineaciones, ya que evita esquinas o cantos desfavorables.

Los rodillos se pueden fijar de tres formas: Por un lado, a través del orificio liso del aro interior del rodamiento con tornillos cilíndricos o de fijación disponibles comercialmente y, por otro lado, a través de pivotes de cojinetes firmemente remachados, que están diseñados con rosca interna o externa. Ambos tipos de pivotes cuentan con tornillos Torx, que garantizan un ajuste óptimo del par de apriete.

La variante de rodillo más pequeña admite cargas radiales y dinámicas de 400 Newtons, y con el rodillo más grande el valor de carga aceptada aumenta hasta la friolera de 1500 Newtons. Todos los rodillos están diseñados para distancias de funcionamiento de al menos 200.000 metros y velocidades de 0,4 metros por segundo.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?