Seguro y resistente a la corrosión
A primera vista, los tapones roscados ofrecidos por Ganter con la referencia GN 742.5 son el estado de la técnica establecido, salvo que están hechos de acero inoxidable A4. Los tapones, disponibles para roscas de M14 a M33 o de G¼ a G1, están destinados a entornos particularmente corrosivos, por ejemplo para uso en alta mar o donde se realiza un trabajo intensivo con sal o salmuera, por ejemplo. Los tornillos tienen una junta encastrada a prueba de pérdidas y sobrecargas hecha de goma fluorada y con iconos en la parte frontal que muestran claramente si se trata de una abertura de llenado o de drenaje; los errores de operación se minimizan.
El tapón magnético GN 738.5 tiene una construcción casi idéntica; sin embargo, el imán integrado en forma de varilla, que sobresale en el líquido, recoge de manera fiable las partículas de hierro que podrían dañar los engranajes, por ejemplo.
Al mismo tiempo, Ganter lanza los indicadores de nivel de aceite GN 7440 para la misma área de aplicación como una adición premium a las versiones de aluminio, latón o plástico que hace tiempo que están en cartera. Comparado con estos modelos, el GN 7440 ofrece una innovación muy especial además de la resistencia a la corrosión del acero inoxidable A4: el visor de vidrio se inserta directamente en el cuerpo de acero inoxidable en un proceso térmico especial. Durante el proceso de enfriamiento, el vidrio se contrae herméticamente, quedando absolutamente sellado y tan fuertemente pretensado que es mecánicamente casi indestructible. Esto hace que el indicador de nivel de aceite pueda soportar altas presiones. Las pruebas de rotura han demostrado que, dependiendo de la temperatura de prueba, los componentes solo fallan a presiones superiores a 400 bar. Gracias a la junta FPM, no es un problema alcanzar temperaturas de hasta 180 °C, y con junta de cobre, de hasta 300 °C.
Las muescas firmemente integradas en el vidrio químicamente resistente permiten una lectura fiable del nivel de líquido actual. Y finalmente, el GN 7440 mejora la seguridad operativa porque su visor no explota espontáneamente, sino que indica una sobrecarga a través de pequeñas estructuras de grietas fácilmente reconocibles, lo que deja tiempo suficiente para reemplazar el indicador de nivel de aceite. El indicador de nivel de primera calidad está disponible en tamaños de M16 a M42 o de G⅜ a G1¼ en la cartera de Ganter; otros diámetros de rosca están disponibles bajo pedido. Por supuesto, esto también se aplica a los tapones GN 742.5 y GN 738.5.
Atrás