Sistemas de perfiles de aluminio diseñados para un uso fácil

Ganter ofrece desde hace tiempo una amplia gama de accesorios para la construcción de máquinas, sistemas o puestos de trabajo con sistemas de perfiles estándar. Ahora también se han añadido los propios perfiles de aluminio y sus correspondientes piezas de unión.

Ganter siempre piensa en términos de aplicaciones: ese es el gran punto fuerte del líder del mercado en piezas estándar. Lo mismo ocurre con las últimas incorporaciones a la gama de productos: los perfiles de aluminio basados en sistemas. Los perfiles extruidos anodizados coinciden con las dimensiones y propiedades de los antiguos sistemas de Bosch e Item, con versiones para cargas pesadas y ligeras, diferentes secciones, dimensiones y disposiciones de ranuras.

Desde hace algún tiempo, la gama de productos de Ganter incluye muchos elementos clave para el uso personalizado de sistemas de perfiles. Entre ellos se incluyen diversas escuadras, tuercas en T y todo lo demás para la fijación directa e indirecta de piezas en construcciones de perfiles modulares: asas en U, bisagras, abrazaderas de soporte para paneles y patas niveladoras, para citar solo algunos.

Ahora se incluyen los propios perfiles, así como elementos de conexión específicos y otras piezas, como perfiles de cubierta y de borde, tapas, juntas y placas de apoyo. Gracias a estas incorporaciones, ahora es posible construir accesorios, máquinas, sistemas o puestos de trabajo completos con piezas de Ganter, sin necesidad de pedir piezas adicionales a otros proveedores, lo que simplifica y hace más eficiente la adquisición.

Lo mismo se aplica al manejo de los propios perfiles: Ganter se aparta intencionadamente de la práctica habitual hasta ahora de ofrecer los perfiles exclusivamente en forma de barras de 6 metros de largo. Los perfiles se pueden pedir en todas las secciones en longitudes de 2 o 3 metros y se entregan en prácticos paquetes. Esto presenta una serie de ventajas: En primer lugar, los productos se pueden enviar mediante servicios de paquetería rápidos. En segundo lugar, es más fácil manipular perfiles cortados a longitudes individuales. Y en tercer lugar, no se requiere un espacio de almacenamiento especial para los perfiles que aún no se necesitan.

En su sitio web y en su catálogo, Ganter proporciona instrucciones detalladas para el montaje de los nuevos elementos, así como cualquier modificación necesaria, y pronto estarán disponibles tutoriales en vídeo de fácil seguimiento para facilitar aún más el acceso a este contenido.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.