Una unión que no se suelta

Para reducir los tiempos de equipamiento en dispositivos y líneas de producción, Ganter incorpora un nuevo cierre en su gama de productos. Con el acoplamiento rápido GN 1050, se pueden unir componentes, por ejemplo, con una máquina o un dispositivo de forma rápida y segura con un simple clic.

Los acoplamientos de cierre rápido se usan frecuentemente en la industria de las artes escénicas para montar y desmontar rápidamente equipo de escenario. Ganter, especialista en elementos normalizados, ha reconocido también estas ventajas para los usos industriales y ha adaptado a ellos su principio de funcionamiento. El acoplamiento rápido consta de dos elementos: el acoplamiento GN 1050 y el cono GN 1050.1 especialmente adaptado a él. El acoplamiento está dotado de un botón de seguridad para protegerlo contra aperturas inesperadas. Al pulsarlo, el manguito deslizante se puede mover axialmente para desbloquear en el interior un cono insertado en la perforación. A la vez, fuera se ve un anillo rojo que indica que está desbloqueado.

Los conos se pueden adquirir por separado, de modo que se puedan usar varios alternativamente con un acoplamiento, por ejemplo, para posicionar de forma lógica distintos dispositivos en función de las piezas. Los acoplamientos y los conos se aseguran bien mediante rosca exterior (forma A) o bien mediante rosca interior (forma I). Asimismo, las posibilidades de montaje se amplían mediante la brida GN 1050.2, que reparte uniformemente la incidencia de la fuerza.

Ganter ofrece dos versiones distintas del acoplamiento de cierre rápido: La versión F dispone de un cojinete fijo que permite la fijación en una posición exacta. La versión L permite, mediante un cojinete libre, cierta tolerancia entre dos puntos de fijación.

De manera estándar, el acoplamiento de cierre rápido se realiza en aluminio anodizado negro y dispone de un mecanismo de cierre de acero galvanizado. Los materiales de alta calidad y las superficies mejoradas ofrecen una elevada protección contra la corrosión y el desgaste y permiten una carga axial de la unión de hasta 35 kN. Ganter puede elaborar, según los deseos del cliente, otras combinaciones de materiales y colores. Además, ya están proyectados otros tamaños y versiones de los acoplamientos de cierre rápido.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?