Universales e ingeniosos: imanes de sujeción

Nuevos materiales, nuevas formas, nuevos sistemas magnéticos e imanes en bruto: Ganter amplía su cartera para incluir aún más aplicaciones ingeniosas

Los imanes ofrecen ingeniosas soluciones, casi universales, para fijaciones, cierres o conexiones temporales. Ganter está ampliando su gama de sistemas magnéticos e imanes en bruto para incluir nuevas formas.

La última novedad es el imán de sujeción GN 50.8. Una estrecha carcasa de acero inoxidable rodea al potente imán de SmCo, lo que lo hace ideal para su uso en entornos corrosivos. También goza de una larga vida útil y resiste a temperaturas de hasta 350º C, por lo que se puede utilizar en superficies calientes, como puertas de hornos. El sistema magnético puede solicitarse en diámetros de entre 16 y 32 mm, y todos los tamaños tienen una varilla roscada macho M6.

Otra novedad es el sistema magnético GN 51.8. Su imán de neodimio está completamente encapsulado por un elastómero TPE. Esto hace que el GN 51.8 sea especialmente adecuado para su uso en superficies delicadas (pintadas, por ejemplo) para fijar tapas protectoras. Estas, por su parte, se conectan al imán a través de su agujero central, que es apto para tornillos de cabeza avellanada. El revestimiento de TPE también incrementa la fricción estática y, por tanto, la fuerza necesaria para deslizar el imán, con una resistencia a temperaturas de hasta 80º C.

El imán de sujeción GN 52.6 también cuenta con una superficie de contacto protectora de caucho. La carcasa cilíndrica de acero inoxidable protege de manera eficaz el imán de neodimio del interior contra agresiones externas. Los imanes GN 53.1 y GN 53.2 han sido diseñados para aplicaciones estándar en oficinas, talleres y entornos de producción, y cuentan con potentes imanes de neodimio integrados en carcasas de plástico redondas o rectangulares (disponibles en cuatro colores).

El imán de neodimio GN 53.3 ha sido diseñado para una manipulación sencilla y cuenta con una empuñadura de plástico, que puede ser plana o en forma de cono. La versión plana cuenta además con un ojal para sujetar la pieza. En el GN 53.4, la empuñadura es de acero niquelado, con la opción de un revestimiento de TPE para proteger superficies delicadas.

Además de estos sistemas magnéticos funcionalmente optimizados, Ganter ofrece también imanes en bruto de ferrita dura, neodimio, SmCo y AINiCo, de varias formas y tamaños, con o sin agujeros de fijación. Estos imanes de las series GN 55.1 a GN 55.4, así como de las series GN 57.1 a GN 57.3, pueden ser fácilmente sobremoldeados, pegados o cosidos y son adecuados para fijar cables en turbinas de viento, por ejemplo.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?