Búsqueda de los resultados: Soportes Para Sensores (63 Resultados)

Filtrar productos
Novedades
Material
Familia de productos

GN 868 Soportes para mordazas Tipo: R - Mordazas perpendiculares al brazo de sujeción<br />Acabado: NC - niquelado químicamente
GN 868 Soportes para mordazas
GN 30b Soportes angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Tipo: A - Sin accesorio<br />Acabado: AB - Acabado liso<br />Tamaño: 30x30/40x40/45x45
NUEVO GN 30b Soportes angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b)
GN 30b Soportes angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio Tipo: C - Con conjunto de fijación y tapón<br />Acabado (soporte angular): AW - Pintados, aluminio blanco<br />Tamaño: 30x30/40x40/45x45
NUEVO GN 30b Soportes angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio
GN 646.7 Soportes de montaje Tipo: B - Bloque
GN 646.7 Soportes de montaje
GN 176 Bridas portapieza, plástico Tipo: A - para montaje de sensores
GN 176 Bridas portapieza, plástico
GN 333.3 Asas tubulares con patas móviles Acabado: ELG - anodizado, color natural
GN 333.3 Asas tubulares con patas móviles
GN 333.2 Asas tubulares, con patas móviles Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 333.2 Asas tubulares, con patas móviles
GN 333.1 Asas tubulares, aluminio / zamac Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: EL - anodizado, color natural
GN 333.1 Asas tubulares, aluminio / zamac
GN 333 Asas tubulares, aluminio / zamac Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 333 Asas tubulares, aluminio / zamac
GN 767 Empuñaduras de estribo, aluminio / plástico Color de la tapa: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante
GN 767 Empuñaduras de estribo, aluminio / plástico
GN 767.1 Empuñaduras de estribo, aluminio / plástico Color de la tapa: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante
GN 767.1 Empuñaduras de estribo, aluminio / plástico
GN 334 Asas tubulares ovales, aluminio / zamac Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 334 Asas tubulares ovales, aluminio / zamac
GN 335 Asas tubulares ovales, con perfil inclinado, aluminio / zamac Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: ES - anodizado, color natural
GN 335 Asas tubulares ovales, con perfil inclinado, aluminio / zamac
GN 669 Asas tubulares, aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: EL - anodizado, color natural
GN 669 Asas tubulares, aluminio
GN 666 Asas tubulares, tubo de aluminio / acero inoxidable Material / Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 666 Asas tubulares, tubo de aluminio / acero inoxidable
GN 666.1 Asas tubulares, tubo de aluminio / acero inoxidable Material / Acabado: EL - anodizado, color natural
GN 666.1 Asas tubulares, tubo de aluminio / acero inoxidable
GN 666.4 Asas tubulares arqueadas, tubo de aluminio / acero inoxidable Material / Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 666.4 Asas tubulares arqueadas, tubo de aluminio / acero inoxidable
GN 366 Asas tubulares ovales, aluminio / plástico Acabado: ELG - anodizado, color natural
GN 366 Asas tubulares ovales, aluminio / plástico
GN 331 Asas tubulares, Aluminio, con interruptor eléctrico Acabado: EL - anodizado, color natural<br />Tipo: T1 - con 1 botón<br />N.º de identificación: 1 - sin parada de emergencia
GN 331 Asas tubulares, Aluminio, con interruptor eléctrico
GN 332 Asas tubulares, Aluminio, con interruptor eléctrico Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />Tipo: T0 - sin botón<br />N.º de identificación: 2 - con parada de emergencia<br />Apertura de puertas: R - derecha
GN 332 Asas tubulares, Aluminio, con interruptor eléctrico