Últimos documentos para descargar

Certificados

Título Descripción Fecha Tipo de archivo Tamaño del archivo
EHEDG certificatefor GN 1580 / GN 1581 / GN 1582 in Hygienic Design04/2024PDF369 KB
EHEDG certificadopara GN 20 Tipo B / GN 20.1, Hygienic Design02/2024PDF288 KB
3-A certificatepara GN 19 / GN 20 / GN 20.1 en Hygienic Design02/2024PDF208 KB
Certificate ISO 14001ISO 14001:201511/2023PDF448 KB
Certificate ISO 9001ISO 9001:201511/2023PDF485 KB
DGUV Test certificado para GN 20GN 20 Patas de nivelación de acero inoxidable, Hygienic Design02/2022PDF218 KB
DGUV Test certificado para GN 8170GN 8170 Pernos de retención de acero inoxidable, Hygienic Design05/2020PDF497 KB
DGUV Test certificado para GN 305GN 305 Palancas de apriete ajustables de acero inoxidable, Hygienic Design03/2020PDF512 KB
DGUV Test certificado GN 429GN 429 Empuñaduras de estribo de acero inoxidable, Hygienic Design08/2019PDF934 KB