GN 302 Flache verstellbare Klemmhebel Zink-Druckguss, Einsatz Stahl brüniert, mit Innengewinde / Passbohrung

Flache verstellbare Klemmhebel GN 302: Zink-Druckguss, Einsatz Stahl brüniert, mit Innengewinde / Passbohrung
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Bei verstellbaren Klemmhebeln GN 302 steht der Griff nicht geneigt, sondern parallel zur Spannfläche.

Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Einsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Griff
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • orange, RAL 2004, strukturmattOSOS
  • rot, RAL 3000, strukturmattRSRS
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Einsatz / Halteschraube
Stahl, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 302 Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Einsatz Stahl brüniert, mit Innengewinde / Passbohrung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1
Gewinde
d2 H7
Bohrung
d3d4h1h2h3h4
Rastweg
t
min.
22M 3M 4M 5B 4B 5810,518,5216,535
30M 3----101324,54223,57
30M 4M 5M 6B 5B 6101324,54223,59
45M 4M 5M 6B 5B 6101324,54223,59
63M 6M 8-B 8-13,517,5316,528,5411
78M 8M 10M 12B 8B 10162136834414

Artikelauswahl und -konfiguration

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Anschlussbohrung d2
Farbe
orange
rot
silber
schwarz
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Anschlussbohrung d2
Farbe
orange
rot
silber
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,92 €
brutto 5,77 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 302-22-M3-SWGN 302-22-M3-OSGN 302-22-M3-RSGN 302-22-M3-SRGN 302-22-M4-SWGN 302-22-M4-OSGN 302-22-M4-RSGN 302-22-M4-SRGN 302-22-M5-SWGN 302-22-M5-OSGN 302-22-M5-RSGN 302-22-M5-SRGN 302-22-B4-SWGN 302-22-B4-OSGN 302-22-B4-RSGN 302-22-B4-SRGN 302-22-B5-SWGN 302-22-B5-OSGN 302-22-B5-RSGN 302-22-B5-SRGN 302-30-M3-SWGN 302-30-M3-OSGN 302-30-M3-RSGN 302-30-M3-SRGN 302-30-B5-SWGN 302-30-B5-OSGN 302-30-B5-RSGN 302-30-B5-SRGN 302-30-B6-SWGN 302-30-B6-OSGN 302-30-B6-RSGN 302-30-B6-SRGN 302-30-M4-SWGN 302-30-M4-OSGN 302-30-M4-RSGN 302-30-M4-SRGN 302-30-M5-SWGN 302-30-M5-OSGN 302-30-M5-RSGN 302-30-M5-SRGN 302-30-M6-SWGN 302-30-M6-OSGN 302-30-M6-RSGN 302-30-M6-SRGN 302-45-M4-SWGN 302-45-M4-OSGN 302-45-M4-RSGN 302-45-M4-SRGN 302-45-M5-SWGN 302-45-M5-OSGN 302-45-M5-RSGN 302-45-M5-SRGN 302-45-M6-SWGN 302-45-M6-OSGN 302-45-M6-RSGN 302-45-M6-SRGN 302-45-B5-SWGN 302-45-B5-OSGN 302-45-B5-RSGN 302-45-B5-SRGN 302-45-B6-SWGN 302-45-B6-OSGN 302-45-B6-RSGN 302-45-B6-SRGN 302-63-M6-SWGN 302-63-M6-OSGN 302-63-M6-RSGN 302-63-M6-SRGN 302-63-M8-SWGN 302-63-M8-OSGN 302-63-M8-RSGN 302-63-M8-SRGN 302-63-B8-SWGN 302-63-B8-OSGN 302-63-B8-RSGN 302-63-B8-SRGN 302-78-B8-SWGN 302-78-B8-OSGN 302-78-B8-RSGN 302-78-B8-SRGN 302-78-B10-SWGN 302-78-B10-OSGN 302-78-B10-RSGN 302-78-B10-SRGN 302-78-M8-SWGN 302-78-M8-OSGN 302-78-M8-RSGN 302-78-M8-SRGN 302-78-M10-SWGN 302-78-M10-OSGN 302-78-M10-RSGN 302-78-M10-SRGN 302-78-M12-SWGN 302-78-M12-OSGN 302-78-M12-RSGN 302-78-M12-SR