Verstellbare Klemmhebel, Spannhebel

Verstellbare Klemmhebel und verstellbare Spannhebel werden dann eingesetzt, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Die Gewindeeinsätze sind mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben wird der Klemmhebel frei und kann in die günstigste Spannposition

geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Klemmhebel in allen Formen und Materialien

  • Hygienic Design Klemmhebel
  • Verstellbare Klemmhebel der Produktfamilie Hygienic Design sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und daher für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet.
  • Sanline-Klemmhebel
  • Verstellbare Klemmhebel der Produktfamilie Sanline sind aus einem antimikrobiellen Kunststoff gefertigt. Durch einen Zusatz auf der Basis von Silber ist ein natürlicher Wirkstoff gegen Bakterien geschaffen worden. Dadurch wird das Wachstum von Bakterien verhindert.
  • Edelstahl-Klemmhebel
  • Verstellbare Klemmhebel mit massivem Edelstahl-Griffkörper tragen den Anforderungen des Einsatzes in „agressivem“ Umfeld Rechnung, sowie in allen Bereichen, wo rostfreie Materialien vorgeschrieben sind, wie z. B. in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie.
    Produkte filtern
    Neuheiten
    Werkstoff
    Hebellänge (von - bis) Hebellänge
    Gewinde (von - bis) Gewinde
    Bohrung (von - bis) Bohrung
    Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
    Produktfamilie

    GN 300 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl brüniert Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

    GN 300

    Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl brüniert
    GN 300 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl brüniert Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt

    GN 300

    Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl brüniert
    GN 300.2 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Einsatz Stahl verzinkt, mit Innengewinde Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

    GN 300.2

    Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Einsatz Stahl verzinkt, mit Innengewinde
    GN 300.2 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Einsatz Stahl verzinkt, mit Außengewinde Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

    GN 300.2

    Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Einsatz Stahl verzinkt, mit Außengewinde
    GN 307 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, mit Buchse und Auflagescheibe Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

    GN 307

    Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, mit Buchse und Auflagescheibe
    GN 306 Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt<br />Form: KD - Kugelzapfen mit Druckstück

    GN 306

    Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen
    GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

    GN 300.1

    Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl
    GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt

    GN 300.1

    Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl
    GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung, Buchse Stahl Farbe: SZ - schwarz, RAL 9005, seidenglanz

    GN 300.4

    Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung, Buchse Stahl
    GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraft-Verstärkung, Schraube Stahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

    GN 300.4

    Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraft-Verstärkung, Schraube Stahl
    GN 302 Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

    GN 302

    Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl
    GN 302 Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

    GN 302

    Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl
    GN 302.1 Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

    GN 302.1

    Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl
    GN 302.1 Flache verstellbare Klemmhebell, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

    GN 302.1

    Flache verstellbare Klemmhebell, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl
    GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

    GN 602

    Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl
    GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt

    GN 602

    Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl
    GN 602.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

    GN 602.1

    Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl
    GN 602.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

    GN 602.1

    Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl
    GN 603 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Buchse Messing Farbe (Ausrastknopf): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

    GN 603

    Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Buchse Messing
    GN 603 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Schraube Stahl Farbe (Ausrastknopf): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

    GN 603

    Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Schraube Stahl
    GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Buchse Edelstahl Farbe (Ausrastknopf): DOR - orange, RAL 2004, glänzend

    GN 603.1

    Verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Buchse Edelstahl
    GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl Farbe (Ausrastknopf): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

    GN 603.1

    Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl
    GN 600 Flache verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Buchse Messing Farbe: DOR - orange, RAL 2004, glänzend

    GN 600

    Flache verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Buchse Messing
    GN 600 Flache verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Schraube Stahl Farbe (Ausrastknopf): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

    GN 600

    Flache verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Schraube Stahl