Kantenschutzprofile – optimaler Schutz für Ecken und Kanten

Kantenschutzprofile sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Branchen, wenn es darum geht, empfindliche Kanten vor Beschädigungen zu schützen. Ob in der Industrie, im Maschinenbau, in der Möbelproduktion oder im privaten Bereich – die funktionalen Profile tragen nicht nur zur Sicherheit bei, sondern verlängern auch die Lebensdauer von Bauteilen und verbessern die Optik.

Was sind Kantenschutzprofile?

Kantenschutzprofile sind speziell geformte Schutzleisten, die auf scharfen oder empfindlichen Kanten angebracht werden. Sie bestehen meist aus robustem Kunststoff, Gummi oder Metall und werden in verschiedenen Formen und Größen angeboten. Ihr Hauptzweck ist es, Materialkanten vor Abrieb, Korrosion, Stößen oder Witterungseinflüssen zu bewahren. Gleichzeitig schützen sie Menschen vor Verletzungen durch scharfe Kanten.

Anwendungsbereiche von Kantenschutzprofilen

Die Einsatzmöglichkeiten von Kantenschutzprofilen sind äußerst vielfältig:

Verwendete Materialien und Varianten im Ganter-Sortiment:

Generell werden die Kantenschutzprofile von Ganter mit Metalleinlage für einen besonders festen Halt gefertigt.
Zusätzlich gibt es Varianten mit integrierter Dichtung (Dichtprofile)

Vorteile im Überblick

Produkte filtern
Werkstoff

GN 2180 Kantenschutz-Dichtprofile Form: A - Dichtprofil oben

GN 2180

Kantenschutz-Dichtprofile
GN 2190 Kantenschutz-Dichtprofile, FDA-konform Werkstoff: NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk<br />Form: A - Dichtprofil oben

NEU GN 2190

Kantenschutz-Dichtprofile, FDA-konform
GN 2181 Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken Form: A - Dichtprofil oben

GN 2181

Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken
GN 2182 Kantenschutz-Dichtprofile Form: D - Dichtprofil seitlich

GN 2182

Kantenschutz-Dichtprofile