Ölablassventile

Ölablassventile werden zum sicheren und sauberen Ablassen flüssiger Medien eingesetzt. Mit dem Aufschrauben des Anschlussstücks öffnet sich das Ventil und das Medium fließt durch den Schlauch in einen Behälter ab. Der große Vorteil ist die Vermeidung von Verunreinigungen durch unkontrolliert

auslaufendes Medium.

Produkte filtern
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde

GN 880.1 Anschlussstücke, für Ölablassventile GN 880 Form: A - Anschluss gerade

GN 880.1

Anschlussstücke, für Ölablassventile GN 880
GN 880 Ölablassventile Werkstoff: ST - Stahl

GN 880

Ölablassventile