Produktfamilie: Softline (18 Treffer)

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Produktfamilie

1.1 Bedienen mit Griffen und Knöpfen

1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerätegriffen

GN 725.3 Bügelgriffe, Kunststoff, Einsatz mit Fingermulden, Softline Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Farbe Einsatz: RT - rot, RAL 3000, matt

NEU GN 725.3

Bügelgriffe, Kunststoff, Einsatz mit Fingermulden, Softline

1.4 Einstellen, Zustellen, Arretieren mit und ohne Positionsanzeige

GN 624 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt

GN 624

Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline
GN 624.5 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Edelstahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 624.5

Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Edelstahl, Softline

2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen