Tuoteperhe: Softline (18 Osumat)

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Tuoteperhe

1.1 Käyttö kahvoilla ja nupeilla

1.2 Käyttö kone- ja laitekahvoilla

GN 725.3 U-kahvat, muovi, sisäke sormisyvennyksillä, Softline Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Sisäkkeen väri: RT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely

UUDET GN 725.3

U-kahvat, muovi, sisäke sormisyvennyksillä, Softline

1.4 Säätäminen, kohdistaminen, lukitseminen asennonilmaisulla tai ilman

GN 624 Säätönupit, muovi, holkki terästä, Softline Suojakannen väri: DBL - sininen, RAL 5024, matta viimeistely

GN 624

Säätönupit, muovi, holkki terästä, Softline
GN 624.5 Säätönupit, muovi, holkki ruostumatonta terästä, Softline Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 624.5

Säätönupit, muovi, holkki ruostumatonta terästä, Softline

2.2 Kiristäminen ja kiinnittäminen nupeilla