JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 582 Ringmuttern Stahl

Produktbild

DIN 582 Ringmuttern, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Folgende Anwendungsrichtlinien sind für Ringmuttern DIN 582, auch im Hinblick auf die in der Tabelle aufgeführten Belastbarkeitsangaben, zu beachten:

Die Ringmutter muss voll aufgeschraubt sein und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegen.

Das Gegengewinde muss ebenso lang sein wie die Länge des Muttergewindes und der Werkstoff der Schraube muss der Belastbarkeit der Ringmutter genügen.

Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jeder Ringmutter beigefügt ist (siehe auch unter www.ganternorm.com/de/service).

Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 und M100 x 6 vor.

Ausführung

StahlST C15E

  • gesenkgeschmiedet
  • normalgeglüht
  • Auflagefläche bearbeitet
  • verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 582 Ringmuttern, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4ehkmF1 max.
in N
F2 max.
in N
F3 max.
in N
M 82036208,53681014001000700
M 1025452510451012230017001150
M 1230543011531214340024001700
M 1635633513621416700050003500
M 20407240167116191200086006000
M 245090502090202418000129009000
M 306510860251092428320002300016000
M 367512670301282832460003300023000

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Gewinde d1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,53
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,29 €
brutto 1,82 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,055 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.