Ringschraube und Ringmutter als universelles Lastaufnahmemittel

Ringschrauben oder Ringmuttern sind schraubbare Lastaufnahmemittel. Sie dienen als Anschlagpunkte für unterschiedliche Anschlagmittel wie Anschlagketten und Anschlagseile oder Rundschlingen und Schäkel.

Diese Normteile bestehen aus einem geschmiedeten Stahlring mit Innen- oder

Aussengewinde. Ausführungen mit Innengewinde bezeichnet man als Ringmutter, Ausführungen mit Aussengewinde als Ringschraube.

Ringschrauben aus Stahl oder Edelstahl in breiter Auswahl bei Ganter

Ganter bietet diese Lastaufnahmemittel in starrer und drehbarer Ausführung an.

Speziell die drehbaren Ausführungen bestehen aus hochfestem und vergütetem Stahl. Sie werden zu 100% elektromagnetisch auf Risse geprüft (EN 1677). Charakteristisch für diese Varianten ist die Pulverbeschichtung in Pink. Neben den Stahl-Ausführungen bietet Ganter sämtliche Varianten von Ringschraube und Ringmutter auch in Edelstahl an.

Die Lastaufnahmemittel sind in den Gewindegrößen von M6 bis M36 verfügbar. Je nach Ausführung und Größe verfügen sie über eine Nenntragfähigkeit von bis zu 7 Tonnen, wobei die Nenntragfähigkeit jeweils vom ungünstigsten Belastungsfall ausgeht.

Produkte filtern
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie

GN 581 Drehbare Ringschrauben, Stahl Form: B - mit Schlüssel

GN 581

Drehbare Ringschrauben, Stahl