JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6303 Rändelmuttern Stahl, brüniert

Produktbild

DIN 6303 Rändelmuttern, Stahl Form: A - ohne Stiftloch
Form: A - ohne Stiftloch
DIN 6303 Rändelmuttern, Stahl Form: A - ohne Stiftloch DIN 6303 Rändelmuttern, Stahl Form: B - mit Stiftloch

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Stiftlochbohrung d5 in den Rändelmuttern DIN 6303 ist vorgesehen für die Verwendung von Spann- oder Kerbstiften.

Rändelmuttern DIN 6303 mit Bohrung H7 und die Größe M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen. Des Weiteren ist die Rändelteilung abweichend von der DIN größer und damit griffiger ausgeführt.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6303 Rändelmuttern, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Stiftloch
Bmit Stiftloch
Spalten ein-/ausblenden
d1
Gewinde
d2 H7
Bohrung
d3d4d5 H11ehkt
M 5B 514201,52,51287
M 6B 616241,52,514108
M 8B 8203023171210
M 10B 10283634201412
M 12B 12324044241616

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
Bohrungsdurchmesser d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,03
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,20 €
brutto 1,23 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.