Rändelschrauben, Rändelmuttern

Rändelschrauben / Rändelmuttern sind gemäß DIN mit graden Metallrändel ausgeführt. In modernerem und ergonomischem Design sind diese auch mit Kunststoff-Rändelknöpfen erhältlich.

Produkte filtern
Werkstoff
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Gewinde (von - bis) Gewinde
Bohrung (von - bis) Bohrung
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie

GN 590 Rändelmuttern, Kunststoff Form: D - mit Gewinde-Durchloch

GN 590

Rändelmuttern, Kunststoff
GN 536 Rändelmuttern, Edelstahl Oberfläche: PL - hochglanzpoliert

GN 536

Rändelmuttern, Edelstahl
GN 535 Rändelschrauben, Edelstahl Oberfläche: MT - matt gestrahlt

GN 535

Rändelschrauben, Edelstahl
DIN 6303 Rändelmuttern, Stahl Form: A - ohne Stiftloch

DIN 6303

Rändelmuttern, Stahl
DIN 6303 Edelstahl-Rändelmuttern Form: A - ohne Stiftloch

DIN 6303

Edelstahl-Rändelmuttern