E | ohne Druckstück |
F | mit Druckstück DIN 6311 |
d1 | l1 | d2 | d3 | d4 h11 | l2 | l3 | l4 | l5 ≈ | z ≈ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 40 | 50 | - | 12 | 5 | 4,5 | 10 | 50 | 10 | 2,2 | 5,4 |
M 8 | 50 | 60 | - | 14 | 6 | 6 | 12 | 60 | 15 | 3 | 6,8 |
M 10 | 60 | 70 | - | 18 | 8 | 8 | 14 | 80 | 20 | 3,6 | 8,2 |
M 12 | 70 | 80 | - | 20 | 10 | 8 | 18 | 100 | 20 | 4,5 | 8,6 |
M 16 | 75 | 90 | 110 | 24 | 12 | 12 | 20 | 120 | 20 | 5,3 | 10,6 |
M 20 | 75 | 90 | 110 | 30 | 16 | 15,5 | 28 | 140 | 20 | 5,6 | 12,4 |
Das Druckstück ist so zu halten, dass der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Druckzapfen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und eingedrückt. |
|||||||||||
|
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern