Starre Klemmhebel, Spannhebel

Starre Klemmhebel bzw. Spannhebel zeichnen sich durch ihre geringe und flache Bauhöhe aus und können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.

Produkte filtern
Werkstoff
Hebellänge (von - bis) Hebellänge
Gewinde (von - bis) Gewinde
Bohrung (von - bis) Bohrung
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie

DIN 99 Kegelgriffe, Stahl Form: N - Griff schräg mit Gewinde

DIN 99

Kegelgriffe, Stahl
DIN 99 Kegelgriffe, Edelstahl Form: N - Griff schräg mit Gewinde

DIN 99

Kegelgriffe, Edelstahl
GN 204 Verkürzte Kegelgriffe, Stahl Form: N - Griff schräg mit Gewinde

GN 204

Verkürzte Kegelgriffe, Stahl
DIN 6337 Kugelgriffe, Stahl Form: N - Griff schräg mit Gewinde

DIN 6337

Kugelgriffe, Stahl
GN 212 Spannhebel, Stahl Form: B - Hebel gerade mit Bohrung H7

GN 212

Spannhebel, Stahl