JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6336 Sterngriffe Gusseisen

Produktbild

DIN 6336 Sterngriffe, Gusseisen Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
DIN 6336 Sterngriffe, Gusseisen Form: E - mit Gewinde-Sackloch DIN 6336 Sterngriffe, Gusseisen Form: B - mit Durchloch H7

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6336 Sterngriffe, Gusseisen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bmit Durchloch H7
Cmit Sackloch H7
Dmit Gewinde-Durchloch
Emit Gewinde-Sackloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde
Form D / Form E
d3 H7
Bohrung
Form B / Form C
d4h1h2
min.
t1
min.
t2
32M 6-B 6-122091210
40M 8-B 8-1425121513
50M 8M 10B 8B 101832151816
63M 10M 12B 10B 122040192220
80M 12M 16B 12B 162550232820

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen









Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Bohrung d3
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,18
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,41 €
brutto 2,59 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,050 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.