Sterngriffe

Sterngriffe können gemäß DIN als Siebensterngriffe oder in modernerem und ergonomischem Design als Fünfsterngriffe ausgeführt sein. Sie lassen sich sehr universell zum Spannen und Klemmen einsetzen.

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Gewinde (von - bis) Gewinde
Bohrung (von - bis) Bohrung
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie

DIN 6336 Sterngriffe, Gusseisen Form: E - mit Gewinde-Sackloch

DIN 6336

Sterngriffe, Gusseisen
DIN 6336 Sterngriffe, Aluminium Form: D - mit Gewinde-Durchloch<br />Oberfläche: MT - matte Oberfläche (Gleitschliff)

DIN 6336

Sterngriffe, Aluminium
DIN 6336 Sterngriffe, Edelstahl Form: E - mit Gewinde-Sackloch

DIN 6336

Sterngriffe, Edelstahl
GN 6336 Sterngriffe, Edelstahl A4 Form: E - mit Gewinde-Sackloch

GN 6336

Sterngriffe, Edelstahl A4
DIN 6336 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Werkstoff: KT - Kunststoff<br />Form: K - mit Gewindebuchse

DIN 6336

Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Stahl
GN 6336.13 Sterngriffe mit Verliersicherung Form: K - mit Kugelkette

GN 6336.13

Sterngriffe mit Verliersicherung
GN 6336.13 Sterngriffschrauben mit Verliersicherung Form: K - mit Kugelkette

GN 6336.13

Sterngriffschrauben mit Verliersicherung
GN 636 Sterngriffe, Kunststoff Form: E - mit Gewinde-Sackloch<br />Farbe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 636

Sterngriffe, Kunststoff
GN 636.4 Sterngriffschrauben, Kunststoff Farbe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 636.4

Sterngriffschrauben, Kunststoff
GN 5331 Sterngriffe, niedrige Form Form: A - ohne Abdeckkappe

GN 5331

Sterngriffe, niedrige Form
GN 5331 Sterngriffe, Abdeckkappe farbig Form: B - mit Abdeckkappe<br />Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt

GN 5331

Sterngriffe, Abdeckkappe farbig
GN 5337.1 Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, mit Abdeckkappe Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)<br />Farbe der Abdeckkappe: DGN - grün, RAL 6017, matt

NEU GN 5337.1

Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, mit Abdeckkappe
GN 5337.2 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Messing / Stahl Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)

GN 5337.2

Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Messing / Stahl
GN 5337.2 Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Messing Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)<br />Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt

GN 5337.2

Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Messing
GN 5337.7 Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Edelstahl Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)<br />Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt

GN 5337.7

Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Edelstahl
GN 5337.6 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Messing, Softline, Abdeckkappe farbig Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt

GN 5337.6

Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Messing, Softline, Abdeckkappe farbig
GN 5336 Sterngriffe, Aluminium Form: E - mit Gewinde-Sackloch<br />Oberfläche: PL - poliert

GN 5336

Sterngriffe, Aluminium
GN 5334.13 Edelstahl-Sterngriffe mit Verliersicherung Form: K - mit Kugelkette

GN 5334.13

Edelstahl-Sterngriffe mit Verliersicherung
GN 5435 Sterngriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): E - EPDM

NEU GN 5435

Sterngriffe, Edelstahl, Hygienic Design