JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1024 Federstecker Stahl

Produktbild

GN 1024 Federstecker, Stahl Form: E - mit einfacher Windung
Form: E - mit einfacher Windung
GN 1024 Federstecker, Stahl Form: E - mit einfacher Windung GN 1024 Federstecker, Stahl Form: D - mit doppelter Windung

Produktbeschreibung

Hinweis

Federstecker GN 1024 werden zur axialen Sicherung von Bolzen und Achsen sowie zur Verdrehsicherung von z. B. Kronenmuttern DIN 935 eingesetzt.

Die Verwendung von Federdrähten mit ganzzahligen Durchmessern erleichtert die Zuordnung und das Festlegen des gewünschten Spiels in der Aufnahmebohrung.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1024 Federstecker, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit einfacher Windung
Dmit doppelter Windung
Spalten ein-/ausblenden
Formd1d2
für Bolzen-Ø
d3
empf.
Aufnahme-Ø
hl1l2l3l4sKräfte in N ≈
Montage

Demontage

bei Bolzen-Ø
E1,57 ... 122945252025-988
E29 ... 142,51357322534-14912
E310 ... 163,52372423044-554016
E416 ... 204,52774443048-21017020
E520 ... 285,532102574561-28021025
E628 ... 406,542126735377-24015030
D28 ... 142,514563125335,510912
D314 ... 203,522734330478352816
D417 ... 244,5329458366210,5503520
D518 ... 305,53511070407313,51009525
D624 ... 366,5411428557901619012530
D726 ... 407,5421529260961935021040

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,64
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,12 €
brutto 0,76 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.