JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1110 Spannriemen Verschluss Stahl / Edelstahl, Gurt Kunststoff

Produktbild

GN 1110 Spannriemen, Verschluss Stahl / Edelstahl, Gurt Kunststoff Werkstoff: NI - Edelstahl
Werkstoff: NI - Edelstahl
GN 1110 Spannriemen, Verschluss Stahl / Edelstahl, Gurt Kunststoff Werkstoff: NI - Edelstahl GN 1110 Spannriemen, Verschluss Stahl / Edelstahl, Gurt Kunststoff Werkstoff: ST - Stahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Spannriemen GN 1110 werden in verschiedenen Bereichen zum Befestigen, Fixieren und Spannen von Bauteilen verwendet.

Ausführung

Verschluss
StahlST, schwarz lackiert
EdelstahlNI 1.4301


Gurt
Kunststoff
Polypropylen (bei ST)
Polyester (bei NI)
gewoben
schwarzSWSW


RoHS

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 1110 Spannriemen, Verschluss Stahl / Edelstahl, Gurt Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
b1l1b2hl2Belastbarkeit in N
ST

NI
252504006001000150032163940006000

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b1
Länge l1
Werkstoff


Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,08 €
brutto 6,77 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,034 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 1110-25-250-ST-SWGN 1110-25-250-NI-SWGN 1110-25-400-ST-SWGN 1110-25-400-NI-SWGN 1110-25-600-ST-SWGN 1110-25-600-NI-SWGN 1110-25-1000-ST-SWGN 1110-25-1000-NI-SWGN 1110-25-1500-ST-SWGN 1110-25-1500-NI-SW