JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 103 Trapezgewindespindeln Stahl / Edelstahl, ein- und mehrgängig

Produktbild

GN 103 Trapezgewindespindeln, Stahl / Edelstahl, ein- und mehrgängig Werkstoff: ST - Einsatzstahl
Steigungsrichtung: RH - Rechtsgewinde
Werkstoff: ST - Einsatzstahl
Steigungsrichtung: RH - Rechtsgewinde
GN 103 Trapezgewindespindeln, Stahl / Edelstahl, ein- und mehrgängig Werkstoff: ST - Einsatzstahl
Steigungsrichtung: RH - Rechtsgewinde GN 103 Trapezgewindespindeln, Stahl / Edelstahl, ein- und mehrgängig Werkstoff: NI - Edelstahl
Steigungsrichtung: LH - Linksgewinde GN 103 Trapezgewindespindeln, Stahl / Edelstahl, ein- und mehrgängig Werkstoff: NI - Edelstahl
Steigungsrichtung: RH - Rechtsgewinde GN 103 Trapezgewindespindeln, Stahl / Edelstahl, ein- und mehrgängig Werkstoff: ST - Einsatzstahl
Steigungsrichtung: LH - Linksgewinde
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Trapezgewindespindeln GN 103 wandeln in Verbindung mit Trapezgewindemuttern Drehbewegungen in lineare Bewegungen um. Sie werden eingesetzt, wenn Bauteile bewegt und Kräfte übertragen werden sollen, beispielsweise im Maschinen- und Anlagenbau.

Die Gewindespindeln werden im Roll-Walzverfahren hergestellt, wodurch das Gewinde eine hohe Festigkeit aufweist. Je nach Anwendung bewegt sich beim Verstellen entweder die Mutter oder die Gewindespindel axial.

Die Gewindeabmessungen der Trapezgewindespindeln entsprechen der DIN 103. Zusammen mit Spindelmuttern der gleichen Gewindegröße, Gangzahl und Steigungsrichtung lassen sich geeignete Trapezgewindetriebe aufbauen. Die Endenbearbeitung der Trapezgewindespindeln zur Aufnahme der Lagerung bzw. des Antriebs kann individuell ausgeführt werden.

Ausführung

EinsatzstahlST C15


EdelstahlNI 1.4301


RoHS

Zubehör

Trapezgewindemuttern GN 103.1 (Rotguss, mit Flansch)
Trapezgewindemuttern GN 103.1 (Kunststoff, mit Flansch)
Trapezgewindemuttern GN 103.2 (mit Sechskant)
Trapezgewindemuttern GN 103.3 (zylindrisch)

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 103 Trapezgewindespindeln, Stahl / Edelstahl, ein- und mehrgängig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Steigungsrichtung

RHRechtsgewinde
LHLinksgewinde
Spalten ein-/ausblenden
d x P
eingängig
d x Ph
mehrgängig
Länge lPT
Teilung
Anzahl
Gewindegänge

Ph / PT
8 x 1,5-5001000--
10 x 2-5001000--
10 x 3-5001000--
12 x 3-5001000--
14 x 4-5001000--
16 x 4-5001000--
18 x 4-1000---
20 x 4-1000---
24 x 5-1000---
30 x 6-1000---
36 x 6-1000---
40 x 7-1000---
50 x 8-1000---
-12 x 6*1000-P32
-16 x 8*1000-P42
-20 x 8*1000-P42
-24 x 10*1000-P52
-30 x 12*1000-P62
-40 x 14*1000-P72
* nur für Steigungsrichtung RH

Artikelauswahl und -konfiguration

d x P
d x Ph
Länge l
Steigungsrichtung


Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,16 €
brutto 7,29 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,150 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 103-8x1,5-500-RH-STGN 103-8x1,5-500-LH-STGN 103-8x1,5-500-RH-NIGN 103-8x1,5-500-LH-NIGN 103-8x1,5-1000-RH-STGN 103-8x1,5-1000-LH-STGN 103-8x1,5-1000-RH-NIGN 103-8x1,5-1000-LH-NIGN 103-10x2-500-RH-STGN 103-10x2-500-LH-STGN 103-10x2-500-RH-NIGN 103-10x2-500-LH-NIGN 103-10x2-1000-RH-STGN 103-10x2-1000-LH-STGN 103-10x2-1000-RH-NIGN 103-10x2-1000-LH-NIGN 103-10x3-500-RH-STGN 103-10x3-500-LH-STGN 103-10x3-500-RH-NIGN 103-10x3-500-LH-NIGN 103-10x3-1000-RH-STGN 103-10x3-1000-LH-STGN 103-10x3-1000-RH-NIGN 103-10x3-1000-LH-NIGN 103-12x3-500-RH-STGN 103-12x3-500-LH-STGN 103-12x3-500-RH-NIGN 103-12x3-500-LH-NIGN 103-12x3-1000-RH-STGN 103-12x3-1000-LH-STGN 103-12x3-1000-RH-NIGN 103-12x3-1000-LH-NIGN 103-14x4-500-RH-STGN 103-14x4-500-LH-STGN 103-14x4-500-RH-NIGN 103-14x4-500-LH-NIGN 103-14x4-1000-RH-STGN 103-14x4-1000-LH-STGN 103-14x4-1000-RH-NIGN 103-14x4-1000-LH-NIGN 103-16x4-500-RH-STGN 103-16x4-500-LH-STGN 103-16x4-500-RH-NIGN 103-16x4-500-LH-NIGN 103-16x4-1000-RH-STGN 103-16x4-1000-LH-STGN 103-16x4-1000-RH-NIGN 103-16x4-1000-LH-NIGN 103-18x4-1000-RH-STGN 103-18x4-1000-LH-STGN 103-18x4-1000-RH-NIGN 103-18x4-1000-LH-NIGN 103-20x4-1000-RH-STGN 103-20x4-1000-LH-STGN 103-20x4-1000-RH-NIGN 103-20x4-1000-LH-NIGN 103-24x5-1000-RH-STGN 103-24x5-1000-LH-STGN 103-24x5-1000-RH-NIGN 103-24x5-1000-LH-NIGN 103-30x6-1000-RH-STGN 103-30x6-1000-LH-STGN 103-30x6-1000-RH-NIGN 103-30x6-1000-LH-NIGN 103-36x6-1000-RH-STGN 103-36x6-1000-LH-STGN 103-36x6-1000-RH-NIGN 103-36x6-1000-LH-NIGN 103-40x7-1000-RH-STGN 103-40x7-1000-LH-STGN 103-40x7-1000-RH-NIGN 103-40x7-1000-LH-NIGN 103-50x8-1000-RH-STGN 103-50x8-1000-LH-STGN 103-50x8-1000-RH-NIGN 103-50x8-1000-LH-NIGN 103-12x6-1000-RH-STGN 103-12x6-1000-RH-NIGN 103-16x8-1000-RH-STGN 103-16x8-1000-RH-NIGN 103-20x8-1000-RH-STGN 103-20x8-1000-RH-NIGN 103-24x10-1000-RH-STGN 103-24x10-1000-RH-NIGN 103-30x12-1000-RH-STGN 103-30x12-1000-RH-NIGN 103-40x14-1000-RH-STGN 103-40x14-1000-RH-NI